Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 80.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Zwart LDPE

Deze multifunctionele rechthoekige buisinsteekdop past perfect in rechthoekige buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is zwart van kleur en gemaakt van PE-LD-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20591328

Fabrikant artikelnummer:

20591328

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 0,7245
100 - 499 € 0,5175
500 + € 0,4657
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 7,25

10 x € 0,7245

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 120.0 mm
B 80.0 mm
H 25.0 mm
h 7.0 mm
Materiaal LDPE
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op