Multifunctionele rechthoekige buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in rechthoekige buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: PE-LD
Kleur: Zwart
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | H | h | A | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan