Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
350 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 0,0847 - € 0,1872 233 Op voorraad
10.0 mm
1.0 mm
Zwart
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,6612 - € 0,9219 1250 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,4813 - € 0,7682 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Zwart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
€ 0,4339 - € 0,5163 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
1.0 mm
Blauw
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,1226 - € 0,2575 195000 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,273 - € 0,5734 2300 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Zwart
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,6713 - € 0,8989 1000 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,1925 - € 0,2195 250 Op voorraad
15.9 mm
1.0 mm
Grijs
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
€ 0,545 - € 1,3903 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
2.0 mm
Grijs
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
€ 0,1866 - € 0,3406 8847 Op voorraad
12.0 mm
1.0 mm
Wit
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,2295 - € 0,4176 10783 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Grijs
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,5307 - € 1,3481 4725 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1465 - € 0,2666 2629 Op voorraad
15.0 mm
1.0 mm
Wit
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,9642 - € 2,4013 20 Op voorraad
50.0 mm
2.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
€ 0,4221 - € 0,9331 200 Op voorraad
25.0 mm
1.5 mm
Zwart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 0,2236 - € 0,5132 100 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Wit
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,1925 - € 0,2195 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
1.0 mm
Grijs
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,2384 - € 0,5785 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
1.0 mm
Grijs
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
€ 0,4164 - € 0,8586 360 Op voorraad
40.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1133 - € 0,2236 2142 Op voorraad
10.0 mm
1.0 mm
Wit
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10093177

Prijsbereik
€ 0,1872 - € 0,0847

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10246641

Prijsbereik
€ 0,9219 - € 0,6612

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Zwart LDPE - PIR

10093023

Prijsbereik
€ 0,7682 - € 0,4813

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blauw LDPE - PIR

10081372

Prijsbereik
€ 0,5163 - € 0,4339

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Wit LDPE - PIR

10078488

Prijsbereik
€ 0,2575 - € 0,1226

Voorraadniveaus
195000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10377079

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,273

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10246658

Prijsbereik
€ 0,8989 - € 0,6713

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080931

Prijsbereik
€ 0,2195 - € 0,1925

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080979

Prijsbereik
€ 1,3903 - € 0,545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Wit PE

10181300

Prijsbereik
€ 0,3406 - € 0,1866

Voorraadniveaus
8847 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grijs PE

10181348

Prijsbereik
€ 0,4176 - € 0,2295

Voorraadniveaus
10783 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10246634

Prijsbereik
€ 1,3481 - € 0,5307

Voorraadniveaus
4725 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Wit PE

10181416

Prijsbereik
€ 0,2666 - € 0,1465

Voorraadniveaus
2629 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Zwart LDPE

10093061

Prijsbereik
€ 2,4013 - € 0,9642

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Zwart LDPE

10093276

Prijsbereik
€ 0,9331 - € 0,4221

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

10080245

Prijsbereik
€ 0,5132 - € 0,2236

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080627

Prijsbereik
€ 0,2195 - € 0,1925

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080672

Prijsbereik
€ 0,5785 - € 0,2384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Zwart PE

10377130

Prijsbereik
€ 0,8586 - € 0,4164

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Wit PE

10181270

Prijsbereik
€ 0,2236 - € 0,1133

Voorraadniveaus
2142 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm