Menu Search

Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Wit

Deze dubbelzijdig klevende schuimtape heeft aan de ene kant een permanente kleefstof en aan de andere kant een verwijderbare kleefstof. Ideaal voor gebruik op winkeldisplays en POS-toepassingen.
Artikelnummer:

470842

1001 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 9999 € 0,1114
10000 - 19999 € 0,1046
20000 - 29999 € 0,098
30000 + € 0,0915
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 222,80

2000 x € 0,1114

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Verwijderbaarheid Verwijderbaar
Kleur Wit
Goederencode 3919908099
Vorm Rechthoekig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op