Menu Search

Tapse schroeven M6x1.0 Staal

Het ontwerp van deze XYZ Xpansion-pen zorgt voor een nauwkeurige positionering terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden. Het houdt de pen op zijn plaats zelfs onder spanning of trilling. Het schroefdraadontwerp zorgt ervoor dat het in een voorgeboord gat aangebracht kan worden. Het uibreiden van de pen kan worden beheerd om een stevige oplossing te bieden.
Artikelnummer:

20265816

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 7,12
5 - 9 € 6,41
10 - 19 € 6,05
20 + € 5,70
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,12

1 x € 7,12

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Tapered Screws
l1 30.0
d1 M6x1.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op