Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,108 - € 0,176 | Vraag de levertijd aan hier |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1052 - € 0,1263 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0358 - € 0,0358 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,129 - € 0,1542 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0828 - € 0,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0723 - € 0,1008 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0353 - € 0,0353 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0598 - € 0,0598 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0599 - € 0,0599 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,0595 - € 0,0595 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1031 - € 0,1031 | Vraag de levertijd aan hier |
HDPE
|
|
|
|
|
||
€ 0,1029 - € 0,144 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,176 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0381 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0349 - € 0,0349 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0622 - € 0,0867 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,2255 - € 0,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0358 - € 0,0358 | Vraag de levertijd aan hier |
PA
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.