Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,8182 - € 8,8182 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 11,1374 - € 11,1374 | Vraag de levertijd aan hier |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 9,9161 - € 9,9161 | 5 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 14,4074 - € 14,4074 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 14,1885 - € 14,1885 | Vraag de levertijd aan hier |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 10,2521 - € 10,2521 | Vraag de levertijd aan hier |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 12,9374 - € 12,9374 | Vraag de levertijd aan hier |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 9,3826 - € 9,3826 | 1 Op voorraad |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 8,8182 - € 8,8182 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 11,1374 - € 11,1374 | Vraag de levertijd aan hier |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 8,2384 - € 8,2384 | 32 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 9,3826 - € 9,3826 | Vraag de levertijd aan hier |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 14,1885 - € 14,1885 | Vraag de levertijd aan hier |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 10,2522 - € 10,2522 | 74 Op voorraad |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 12,9374 - € 12,9374 | Vraag de levertijd aan hier |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 8,2384 - € 8,2384 | Vraag de levertijd aan hier |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 11,1369 - € 11,1369 | 40 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan