This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Ringtype | Kleur | Materiaal | OD | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 13,5488 - € 22,6822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 9,1194 - € 9,1194 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 9,38 - € 9,38 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 8,9565 - € 8,9565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 12,0181 - € 12,0181 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 15,9264 - € 26,6625 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 16,6429 - € 27,8621 | Vraag de levertijd aan hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
€ 23,1894 - € 38,8216 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
€ 24,9807 - € 41,8204 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
€ 26,8372 - € 44,9283 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
€ 8,7611 - € 8,7611 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 16,1218 - € 16,1218 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 16,9361 - € 28,3528 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Met lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
€ 15,4053 - € 25,7902 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 15,1447 - € 25,354 | Vraag de levertijd aan hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 21,1049 - € 35,332 | Vraag de levertijd aan hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
FKM rubber
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
€ 23,5151 - € 39,3668 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Zonder lip
|
Zwart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
€ 25,5995 - € 42,8564 | Vraag de levertijd aan hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
€ 24,7202 - € 41,3842 | Vraag de levertijd aan hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Met lip
|
Zwart
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
€ 18,1737 - € 30,4247 | Vraag de levertijd aan hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Zonder lip
|
Blauw
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.