Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Serie: SR5438, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Materiaal | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7855 - € 1,6496 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 0,5353 - € 1,1242 | 1854 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,226 - € 0,4746 | 1392 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,4082 - € 0,8572 | 4330 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,6173 - € 1,2963 | 2072 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,6031 - € 1,2666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 0,4437 - € 0,9685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
€ 0,2443 - € 0,5132 | 3531 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | 9 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4633 - € 0,9729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5057 - € 1,0619 | 5708 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4901 - € 1,3212 | 3108 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,8616 - € 1,8095 | 4758 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,2267 - € 1,5959 | 535 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 1,4517 - € 1,8629 | 604 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 10,5339 - € 11,0868 | 23 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 12,4835 - € 26,3988 | 161 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 13,5748 - € 13,5748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | 48 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 22,0426 - € 22,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
|
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.