Menu Search

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Op voorraad

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.



Serie: SR5438, SR1571

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H Kleur Schroefmaat h Materiaal D Compatibele wanddiktes Bestellen
€ 22,0426 - € 46,5951 48 Op voorraad
35.0 mm
Zwart
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
€ 23,7304 - € 50,2311 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
Zwart
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 23,1775 - € 49,0395 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
Zwart
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 27,1496 - € 57,3808 48 Op voorraad
49.0 mm
Zwart
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,3008 - € 0,6318 250 Op voorraad
20.0 mm
Grijs
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2853 - € 0,5992 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
Grijs
HDPE
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,4562 - € 0,9581 5000 Op voorraad
20.0 mm
Grijs
HDPE
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
€ 0,2415 - € 0,5072 6444 Op voorraad
20.0 mm
Grijs
HDPE
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • van 5
Inzetstuk met schroefdraad M12 Rond 1.0 mm PA Zwart

10274422

Prijsbereik
€ 46,5951 - € 22,0426

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
Inzetstuk met schroefdraad M12 Rond 1.5 mm PA Zwart

10274453

Prijsbereik
€ 50,2311 - € 23,7304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
Inzetstuk met schroefdraad M16 Rond 1.5 mm PA Zwart

10274477

Prijsbereik
€ 49,0395 - € 23,1775

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
Inzetstuk met schroefdraad M20 Rond 1.5 mm PA Zwart

10274507

Prijsbereik
€ 57,3808 - € 27,1496

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Zwart
Metal Inzetstuk met schroefdraad M8 Rond 1.5 mm HDPE Grijs

10303849

Prijsbereik
€ 0,6318 - € 0,3008

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
Metal Inzetstuk met schroefdraad M8 Rond 1.5 mm HDPE Grijs

10303894

Prijsbereik
€ 0,5992 - € 0,2853

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
Metal Inzetstuk met schroefdraad M10 Rond 1.5 mm HDPE Grijs

10303962

Prijsbereik
€ 0,9581 - € 0,4562

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs
Metal Inzetstuk met schroefdraad M6 Rond 1.5 mm HDPE Grijs

10304051

Prijsbereik
€ 0,5072 - € 0,2415

Voorraadniveaus
6444 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Compatibele wanddiktes
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Grijs