Menu Search

Glijvoeten met veerbevestiging M6 19.0 mm 1.0 mm Staal

Rond buisinzetstuk met schroefdraad wordt gebruikt voor beugels en hefvoeten. Ideaal voor gebruik in meubilair, de automobielindustrie en de bouw. Helpt de veiligheid en lange levensduur van de gemonteerde constructie of apparatuur waarborgen. Het materiaal is staal.
Artikelnummer:

499455

2084 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,3352
200 - 999 € 0,6358
1000 - 1999 € 0,6052
2000 - 2999 € 0,5717
3000 - 3999 € 0,5412
4000 + € 0,5092
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 26,70

20 x € 1,3352

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op