Menu Search

Glijvoeten met veerbevestiging M6 25.0 mm 1.0 mm Staal

Rond buisinzetstuk met schroefdraad wordt gebruikt voor beugels en hefvoeten. Ideaal voor gebruik in meubilair, de automobielindustrie en de bouw. Helpt de veiligheid en lange levensduur van de gemonteerde constructie of apparatuur waarborgen. Het materiaal is staal.
Artikelnummer:

499457

2761 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,491
200 + € 0,71
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 29,82

20 x € 1,491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op