Menu Search

Glijvoeten met veerbevestiging M6 51.0 mm 1.2 mm Staal

Rond buisinzetstuk met schroefdraad wordt gebruikt voor beugels en hefvoeten. Ideaal voor gebruik in meubilair, de automobielindustrie en de bouw. Helpt de veiligheid en lange levensduur van de gemonteerde constructie of apparatuur waarborgen. Het materiaal is verzinkt staal.
Artikelnummer:

551836

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,7849
1000 - 1999 € 0,7068
2000 + € 0,5876
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 156,98

200 x € 0,7849

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op