Menu Search

Glijvoeten met veerbevestiging M10 25.0 mm 1.2 mm Staal

Rond buisinzetstuk met schroefdraad wordt gebruikt voor beugels en hefvoeten. Ideaal voor gebruik in meubilair, de automobielindustrie en de bouw. Helpt de veiligheid en lange levensduur van de gemonteerde constructie of apparatuur waarborgen. Het materiaal is verzinkt staal.
Artikelnummer:

551838

4719 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,879
200 + € 0,8948
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 37,58

20 x € 1,879

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op