Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: PE-LDKleur: ZwartBrandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Compatibele wanddiktes | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.5 - 7.0 mm | 0.098 - 0.276 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.0 - 7.0 mm | 0.079 - 0.276 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.2 - 3.6 mm | 0.047 - 0.142 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.2 - 2.7 mm | 0.047 - 0.106 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
PE-LD
|
3.2 - 7.0 mm | 0.126 - 0.276 in
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan