Menu Search

Zelfklevende Kabelclips

Op voorraad

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
21 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Minimale kabelbundeldiameter Maximale kabelbundeldiameter Basisbreedte Basislengte Bestellen
€ 0,7275 - € 0,7275 95 Op voorraad
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
€ 0,2864 - € 0,3174 26000 Op voorraad
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
€ 0,6251 - € 0,6926 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
€ 0,3776 - € 0,4293 4300 Op voorraad
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
€ 0,338 - € 0,3664 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
€ 0,3283 - € 0,3733 73800 Op voorraad
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
€ 0,4408 - € 0,4766 600 Op voorraad
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
€ 0,5435 - € 0,6023 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
€ 0,8457 - € 0,962 73 Op voorraad
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
€ 1,7426 - € 1,7426 296 Op voorraad
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
€ 0,2454 - € 0,2719 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
€ 0,3634 - € 0,3932 7700 Op voorraad
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
€ 1,4812 - € 1,4812 200 Op voorraad
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
€ 0,2134 - € 0,2364 19500 Op voorraad
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
€ 1,2769 - € 1,4203 754 Op voorraad
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
€ 0,4225 - € 0,5538 647 Op voorraad
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
€ 0,2481 - € 0,3063 30000 Op voorraad
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
€ 0,7114 - € 0,8783 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
€ 0,3102 - € 0,3829 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
€ 0,4276 - € 0,528 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
  • van 2
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148358

Prijsbereik
€ 0,7275 - € 0,7275

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000069

Prijsbereik
€ 0,3174 - € 0,2864

Voorraadniveaus
26000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.2 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148341

Prijsbereik
€ 0,6926 - € 0,6251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000106

Prijsbereik
€ 0,4293 - € 0,3776

Voorraadniveaus
4300 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    31.8 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000120

Prijsbereik
€ 0,3664 - € 0,338

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    38.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    31.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10000090

Prijsbereik
€ 0,3733 - € 0,3283

Voorraadniveaus
73800 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    31.8 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10000137

Prijsbereik
€ 0,4766 - € 0,4408

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    38.1 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    31.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10148334

Prijsbereik
€ 0,6023 - € 0,5435

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    50.8 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    44.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm PA Naturel

10148280

Prijsbereik
€ 0,962 - € 0,8457

Voorraadniveaus
73 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    PA
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148303

Prijsbereik
€ 1,7426 - € 1,7426

Voorraadniveaus
296 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000045

Prijsbereik
€ 0,2719 - € 0,2454

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    21.6 mm
  • Basisbreedte
    16.5 mm
  • Totale hoogte
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10000076

Prijsbereik
€ 0,3932 - € 0,3634

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.2 mm
  • Basisbreedte
    19.1 mm
  • Totale hoogte
    22.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10148297

Prijsbereik
€ 1,4812 - € 1,4812

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    63.5 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Totale hoogte
    50.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000038

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2134

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    21.6 mm
  • Basisbreedte
    16.5 mm
  • Totale hoogte
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Kabelklem 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10233658

Prijsbereik
€ 1,4203 - € 1,2769

Voorraadniveaus
754 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.0 mm
  • Basisbreedte
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    43.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Kabelklem 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10233665

Prijsbereik
€ 0,5538 - € 0,4225

Voorraadniveaus
647 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    21.5 mm
  • Basisbreedte
    21.5 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Kabelklem Zelfklevend 25.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10361177

Prijsbereik
€ 0,3063 - € 0,2481

Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basislengte
    25.4 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem Kleeflaag 44.4 mm Nylon 6/6 Zwart

10361214

Prijsbereik
€ 0,8783 - € 0,7114

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    44.4 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem Kleeflaag 36.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10361191

Prijsbereik
€ 0,3829 - € 0,3102

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    36.7 mm
  • Basisbreedte
    19.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Kabelklem Kleeflaag 42.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10361207

Prijsbereik
€ 0,528 - € 0,4276

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basislengte
    42.1 mm
  • Basisbreedte
    25.4 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790