Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: LDPEKleur: ZwartBrandveiligheidsnorm: Series Code: SR1530
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale compatibele wanddikte | H | Maximale compatibele wanddikte | h | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0263 - € 0,041 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,0531 - € 0,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0674 - € 0,1048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0862 - € 0,1341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 0,1011 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0929 - € 0,1446 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,1205 - € 0,1874 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,2407 - € 0,3745 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.