Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Verchroomd donker, Verchroomd zilver, Zilver Serie: SR5723, SR1562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | t | h | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6218 - € 1,633 | 400 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,5222 | 6000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8637 - € 1,8138 | 660 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,8637 - € 0,8637 | 396 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7776 - € 1,633 | 200 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,6218 - € 1,633 | 6760 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8637 - € 1,8138 | 1120 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,6218 - € 1,633 | 820 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4744 - € 0,9963 | 9000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,3447 - € 1,1277 | 4375 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7776 - € 1,633 | 940 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,7197 - € 0,8993 | 1000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8117 - € 0,9542 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9186 - € 1,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8637 - € 1,8138 | 1080 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,257 - € 1,3964 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,69 - € 0,8637 | 763 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zilver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,7022 - € 0,8773 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7197 - € 0,8993 | 800 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,8117 - € 0,9542 | 800 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan