Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig 6.0 mm M3 18.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

300318059935

3600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8526
500 - 999 € 0,6532
1000 + € 0,5237
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 85,26

100 x € 0,8526

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 6.6 + 25% glasvezel
Uitvoering Female/Female
Draadmaat M3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op