Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig 8.0 mm M4 18.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 30% met glasvezelversterkt POM voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

300418000038

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9297
500 - 999 € 0,7129
1000 + € 0,5717
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 92,97

100 x € 0,9297

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyoxymethyleen + 30% glasvezel
Uitvoering Female/Female
Draadmaat M4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op