Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Rond 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

TNM2.5-8-20-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2287
500 - 999 € 0,9808
1000 - 2499 € 0,9284
2500 + € 0,853
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 122,87

100 x € 1,2287

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Male/Male
Draadmaat M2.5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op