Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M3 45.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

TNM3-6.5-45-1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,2171
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 221,71

100 x € 2,2171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Female/Female
Draadmaat M3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op