Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Rond 8.0 mm M4 40.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

TNM4-8-40-2

3411 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,0515
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 205,15

100 x € 2,0515

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Binnendraad/Buitendraad
Draadmaat M4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op