Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Rond 9.5 mm M4 40.0 mm PA

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

TNM4-9.5-40-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,7244
500 - 999 € 1,3719
1000 + € 1,301
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 172,44

100 x € 1,7244

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Male/Male
Draadmaat M4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op