Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Rond 9.5 mm M5 20.0 mm PA

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Artikelnummer:

TNM5-9.5-20-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,4981
500 - 999 € 1,1932
1000 - 2499 € 1,1316
2500 + € 1,0377
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 149,81

100 x € 1,4981

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering Male/Male
Draadmaat M5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op