Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1694 - € 0,1694 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1987 - € 0,1987 | 37 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,45 - € 0,9451 | 3028 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,6312 - € 0,6312 | 2297 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3453 - € 0,3453 | 6128 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,5802 - € 1,2186 | 4741 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,5491 - € 0,5491 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2063 - € 0,4815 | 10506 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,5703 - € 0,5703 | 1326 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 1,3941 - € 1,5335 | 1800 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1808 - € 0,422 | 11097 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1732 - € 0,1732 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1834 - € 0,1834 | 1699 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,3566 - € 0,3566 | 446 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 1,094 - € 1,094 | 2723 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5449 - € 1,1443 | 4211 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,358 - € 0,7519 | 422 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1515 - € 0,3536 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,2038 - € 0,4755 | 12074 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,7105 - € 1,492 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.