Menu Search

Ronde omdop 28.0 mm LDPE Zwart

De standaard ronde omdopp met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Zwart en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10116562

Fabrikant artikelnummer:

009028022003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,7507
250 - 999 € 0,4554
1000 + € 0,339
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 37,54

50 x € 0,7507

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 28.0 mm
h 20.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op