Menu Search

Ronde omdop 26.9 mm LDPE Wit

De standaard ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Wit en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10071267

Fabrikant artikelnummer:

10519

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
60 - 599 € 0,5072
600 - 5999 € 0,2284
6000 - 11999 € 0,2197
12000 + € 0,2066
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 60

Totale prijs:

€ 30,43

60 x € 0,5072

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op