Menu Search

Ronde omdop 24.0 mm LDPE Wit

De standaard ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Wit en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10246900

Fabrikant artikelnummer:

460858

3969 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,3758
2000 + € 0,2415
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 75,16

200 x € 0,3758

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 24.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op