Menu Search

Ronde omdop 12.7 mm LDPE Wit

De standaard ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Wit en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10104323

Fabrikant artikelnummer:

50829

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1317
5000 - 9999 € 0,079
10000 + € 0,0632
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 131,70

1000 x € 0,1317

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op