Menu Search

Ronde huls voor zwaar gebruik 12.0 mm PVC Zwart

De standaard ronde omdopp met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Zwart en gemaakt van PVC.
Essentra artikelnummer:

10404300

Fabrikant artikelnummer:

554120037907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,8991
500 - 999 € 0,451
1000 + € 0,2997
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 89,91

100 x € 0,8991

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
h 24.0 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op