Menu Search

Afstandhouder 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Deze Ronde, Natural Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyoxymethyleen (POM) of Acetaal. Deze zorgen voor fysieke afstand tussen componenten en bieden tevens thermische en elektrische isolatie. POM biedt een verbeterde hittebestendigheid, grotere stijfheid en lagere frictie dan andere plastic materialen en heeft een UL94-V0-classificatie.
Artikelnummer:

005159659905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1002
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 100,20

1000 x € 0,1002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op