Menu Search

Afstandhouder 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 HB-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10044995

Fabrikant artikelnummer:

005431059914

2822 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1436
1000 + € 0,1028
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 71,80

500 x € 0,1436

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op