Menu Search

Afstandhouder 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PS

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polystyreen (PS) met goede thermische en elektrische isolatie en met UL94 HB-classificatie.
Artikelnummer:

RRSN-4280-02

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0894
1000 - 4999 € 0,0635
5000 - 9999 € 0,0499
10000 - 24999 € 0,0437
25000 - 49999 € 0,0385
50000 + € 0,0355
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 44,70

500 x € 0,0894

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polystyreen
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op