Menu Search

Afstandhouder 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

Dit is een ronde grijze afstandhouder zonder schroefdraad, gemaakt van polyvinylchloride (pvc) en kan worden gebruikt in toepassingen waar een goede elektrische isolatie en chemische bestendigheid vereist zijn. Met UL94V-0-classificatie.
Artikelnummer:

SS1/4-5

5523 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2525
5000 - 9999 € 0,2477
10000 + € 0,2427
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 252,50

1000 x € 0,2525

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Grijs
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op