Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 30.0 N 15.0 mm PC;Acetaal

Roterende dempers met versnellingen controleren de snelheid en versnelling van een beweging in een bewegende behuizing. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra artikelnummer:

10429112

Fabrikant artikelnummer:

RFRT-G2-300-G3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 3,9461
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 3.946,10

1000 x € 3,9461

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand tussen bevestigingsgaten 19.0 mm
Behuizingsdiameter 15.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Totale hoogte 6.5 mm
Totale lengte 24.0 mm
Massief materiaal Polycarbonaat;Acetaal
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 30.0 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op