Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 11,6631 |
Lengte | 68.5 mm |
---|---|
Lengte | 2.697 in |
Breedte | 28.0 mm |
Breedte | 1.102 in |
Bevestigingstype | 7.2 mm |
Type bedieningshendel | Enkel |
Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
Voltooien | Gepolijst |
Type | Standard |
Goederencode | 8301409000 |
Vergrendelingstype | Roterende vergrendeling |
Materiaal vergrendeling | Staal |
Kleur | Naturel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.