Menu Search

Verzonken sluitring 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10048399

Fabrikant artikelnummer:

007009059901

59500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0697
1000 + € 0,0497
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 34,85

500 x € 0,0697

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Verzonken schroef
Type Bubbel
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Buitendiameter 10.2 mm
Dikte 2.8 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op