Menu Search

Verzonken sluitring 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10048719

Fabrikant artikelnummer:

007102559901

31864 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0768
1000 + € 0,0548
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 38,40

500 x € 0,0768

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Standaard sluitring
Schroeftype Verzonken schroef
Type 1
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2.5
Buitendiameter 6.8 mm
Dikte 2.0 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op