Menu Search

Verzonken sluitring 5.3 mm 12.7 mm Nylon Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

007205059901

104605 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0929
1000 + € 0,0666
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 46,45

500 x € 0,0929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Flat Screw
Type 2
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M5
Buitendiameter 12.7 mm
Dikte 3.4 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op