Menu Search

Verzonken sluitring 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Wit

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10049006

Fabrikant artikelnummer:

007305050001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1527
1000 + € 0,1091
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 76,35

500 x € 0,1527

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Verzonken schroef
Type Bubbel
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M5
Buitendiameter 18.0 mm
Dikte 3.8 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op