Menu Search

Verzonken sluitring 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10049075

Fabrikant artikelnummer:

007404059901

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1395
1000 + € 0,1002
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 69,75

500 x € 0,1395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Platte schroef
Type 4
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Buitendiameter 16.0 mm
Dikte 3.5 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op