Menu Search

Verzonken sluitring 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

1075050001VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0622
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 62,20

1000 x € 0,0622

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Flat Screw
Type 2
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M6
Buitendiameter 15.0 mm
Dikte 4.0 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op