Menu Search

Verzonken sluitring 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Naturel

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Essentra artikelnummer:

10333501

Fabrikant artikelnummer:

11SFW0008

494 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0914
5000 - 19999 € 0,0823
20000 + € 0,0741
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 91,40

1000 x € 0,0914

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Type ring Standaard sluitring
Schroeftype Verzonken schroef
Type 6 - Open
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #8
Buitendiameter 13.0 mm
Dikte 2.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op