Menu Search

Greep voor buisuiteinden 30.0 mm 17.0 mm Zwart

De handgreep is ideaal voor een groot aantal toepassingen. Beschikbaar in een groot aantal greeptypes en materialen om aan uw toepassing te voldoen.
Artikelnummer:

262084059901

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,1863
50 + € 3,1718
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 31,86

10 x € 3,1863

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Greeptype Zonder vingergreep
Vorm handgreep Cilindervormig
Eindflens Nee
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op