Menu Search

Greep voor buisuiteinden 110.0 mm 19.1 mm Zwart

De handgreep is ideaal voor een groot aantal toepassingen. Beschikbaar in een groot aantal greeptypes en materialen om aan uw toepassing te voldoen.
Artikelnummer:

NGWA-0191-110

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 3,3915
300 + € 1,5277
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 101,75

30 x € 3,3915

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Met vingergreep
Vorm handgreep Cilindervormig
Eindflens Ja
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op