Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Artikelnummer:

110541

8264 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,4644
2500 + € 0,2066
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 116,10

250 x € 0,4644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code 3000 PSI
Kleur Naturel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op