Menu Search

SAE-flenskap Gespleten flens 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi flenskappen zijn ontworpen om de SAE flensnippel te beschermen. Ze bieden maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen of pompen en hebben een bedrijfstemperatuurbereik van -30°C tot +50°C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

20592066

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1169
1000 - 4999 € 0,0835
5000 + € 0,0751
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,69

100 x € 0,1169

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code 3000 PSI
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op