Menu Search

SAE-flenskap Gespleten flens 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

SAE 6000psi flenskappen zijn ontworpen om de SAE flensnippel te beschermen. Ze bieden maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen of pompen en hebben een bedrijfstemperatuurbereik van -30°C tot +50°C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

20592141

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1909
1000 - 4999 € 0,1364
5000 + € 0,1227
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 19,09

100 x € 0,1909

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code J518-61
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op