Menu Search

SAE-flenskap 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

Deze rode SAE-flensbeschermer is gemaakt van LDPE en is geschikt voor gebruik op 3000 PSI. Het heeft een bedrijfstemperatuur variërend van minimaal -30C tot maximaal +50C.
Artikelnummer:

3452000

12400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5354
500 - 4999 € 0,2549
5000 + € 0,1571
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,77

50 x € 0,5354

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibel flenstype 3000 PSI
SAE-code 3000 PSI
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op